TPUL2G123-Q1

正在供货

汽车级 2 通道可再触发单稳态 RC 可调脉冲发生器,CLR RE 上的触发器

产品详情

Number of channels 2 Technology family TPUL Time delay (s) 1us - 860ms Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Supply current (µA) 2 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Retriggerable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Number of channels 2 Technology family TPUL Time delay (s) 1us - 860ms Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Supply current (µA) 2 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Retriggerable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) SOIC (D) 16 59.4 mm² (9.9 mm × 6 mm) WQFN (BQB) 16 8.75 mm² (3.5 mm × 2.5 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 采用具有可湿性侧面的 QFN 封装
  • RC 可配置范围为 1µs 至 860ms
  • 对于超过 860ms 的脉冲,请使用 TPUL2T323Q1
  • 脉冲宽度变化典型值为 1%,最大值为 10%
  • 1.5V 至 5.5V 的宽工作电压范围
  • 输入电压高达 5.5V
  • 所有输入均采用施密特触发架构
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 采用具有可湿性侧面的 QFN 封装
  • RC 可配置范围为 1µs 至 860ms
  • 对于超过 860ms 的脉冲,请使用 TPUL2T323Q1
  • 脉冲宽度变化典型值为 1%,最大值为 10%
  • 1.5V 至 5.5V 的宽工作电压范围
  • 输入电压高达 5.5V
  • 所有输入均采用施密特触发架构

TPUL2G123-Q1 器件包含两个独立的 RC 可配置可重触发单稳多谐振荡器,设计为在 1.5V 至 5.5V 电压下运行。输出脉冲持续时间通过选择外部电阻和电容值来配置,近似输出脉冲宽度为 two ≅ R × C。

此器件具有三个触发输入,允许上升沿 (T) 或下降沿 (T) 触发,以及可以异步用于停止活动输出脉冲的清零输入 (CLR)。所有触发输入均包含施密特触发架构,以降低输入转换速率并提高防噪性能。

TPUL2G123-Q1 器件包含两个独立的 RC 可配置可重触发单稳多谐振荡器,设计为在 1.5V 至 5.5V 电压下运行。输出脉冲持续时间通过选择外部电阻和电容值来配置,近似输出脉冲宽度为 two ≅ R × C。

此器件具有三个触发输入,允许上升沿 (T) 或下降沿 (T) 触发,以及可以异步用于停止活动输出脉冲的清零输入 (CLR)。所有触发输入均包含施密特触发架构,以降低输入转换速率并提高防噪性能。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPUL2G123-Q1 汽车类 双路 RC 时序可重触发单稳态多谐振荡器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2026-1-14
产品概述 切换到 TPUL 系列单稳多谐振荡器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-5-2

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPUL1X1000-EVM — TPUL1x1000 评估模块

借助该 EVM,用户无需将器件焊接到电路板上,即可评估 TPUL 器件。用户可以直观地看到 K = 1 和 K = 1,000 器件的占用空间和尺寸差异。该电路板针对标准和扩展脉冲宽度 TPUL 器件预配置了等效脉冲宽度,用于演示解决方案的尺寸差异。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPUL2G123-Q1 IBIS Model

SCAM145.ZIP (50 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
计算工具

TPUL-KFACTOR-CALC — TPUL Pulse Width and K-Factor Calculator

The calculator utilizes multi-variable linear interpolation across voltage, temperature, and component variations to accelerate configuration of TPUL family monostable multivibrator devices for any application.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频