ZHCSY34B April 2025 – January 2026 TPUL2G123-Q1
PRODUCTION DATA
输入信号必须超过 Vt-(min) 才能被视为逻辑低电平,超过 Vt+(max) 才能被视为逻辑高电平。不要超过绝对最大额定值 中的最大输入电压范围。
未使用的输入必须端接至 VCC 或地。如果输入完全不使用,则可以直接端接未使用的输入,如果有时要使用输入,但并非始终使用,则可以使用上拉或下拉电阻器连接输入。上拉电阻用于默认高电平状态,下拉电阻用于默认低电平状态。控制器的驱动电流、进入 TPUL2G123-Q1 的漏电流(如电气特性 中所规定)以及所需输入转换率会限制电阻值。对于大多数应用,建议使用 10kΩ 电阻值。
TPUL2G123-Q1 由于具有施密特触发输入,因而没有输入信号转换速率要求,但其运行特性在建议运行条件 表中提供的限制范围内。
施密特触发输入还可提供出色的噪声抑制,但振幅足够大的噪声仍然会导致问题。请参考电气特性 中的迟滞值 ΔVT(min),该值将提供峰值噪声抑制限值。
与标准 CMOS 输入不同的是,施密特触发输入可以保持在任何有效电压值,而不会导致功耗大幅增加。将输入保持在 VCC 或地电平以外的值所导致的最大附加电流以电气特性 表中的 ΔICC 表示。
有关此器件输入的其他信息,请参阅特性说明 部分。