ZHCSY34A April 2025 – September 2025 TPUL2G123-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压范围 | -0.5 | 6.5 | V | |
| VI | 数字输入电压范围(2) | -0.5 | 6.5 | V | |
| VO | 活动状态的数字输出电压范围(2) | -0.5 | VCC + 0.5 | V | |
| VO | 高阻态下的数字输出电压范围(2) | -0.5 | 6.5 | V | |
| VRC | RC 引脚电压范围 | -0.5 | VCC + 0.5 | V | |
| IIK | 输入钳位二极管电流,连续 | VI < -0.5V | -20 | mA | |
| 输入钳位二极管电流,脉冲 1µs | VI < -0.5V | -200 | mA | ||
| IOK | 输出钳位二极管电流,连续 | VO < -0.5V | -20 | mA | |
| 输出钳位二极管电流,脉冲 1µs | VO < -0.5V | -200 | mA | ||
| IO | 数字输出电流,连续 | VO = 0 至 VCC | ±50 | mA | |
| 数字输出电流,脉冲 1µs | VO = 0 至 VCC | ±200 | mA | ||
| 通过 VCC 或 GND 的持续电流 | ±200 | mA | |||
| Rext | 外部时序电阻 | 1 | kΩ | ||
| Cext | 外部定时电容 | 1(3) | µF | ||
| TJ | 结温 | 150 | °C | ||
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C | |