ZHCSY34A April 2025 – September 2025 TPUL2G123-Q1
PRODUCTION DATA

| 器件 | 封装 类型 |
封装图 | 引脚 | SPQ | 卷带 直径 (mm) |
卷带 宽度 W1 (mm) |
A0 (mm) |
B0 (mm) |
K0 (mm) |
P1 (mm) |
W (mm) |
Pin1 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTPUL2G123PWRQ1 | PW | TSSOP | 16 | 3000 | 330 | 12.4 | 6.90 | 5.60 | 1.60 | 8 | 9.10 | Q1 |

| 器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTPUL2G123PWRQ1 | PW | TSSOP | 16 | 3000 | 353 | 353 | 32 |