ZHCSY33A April 2025 – September 2025 TPUL2G123
PRODUCTION DATA
TPUL2G123 器件包含两条独立的可重触发单稳态多谐振荡器电路。单稳态多谐振荡器通常也称为“单稳态触发器”,在触发时会产生单个数字脉冲,否则保持恒定的输出状态。
TPUL2G123 器件的每条通道都具有三个门控触发输入。对于上升沿触发,使用 T 或 CLR 输入。对于下降沿触发,使用 T 输入。
TPUL2G123 器件包含一个异步清零输入 (CLR),可用于终止正在进行的输出脉冲。
触发后,TPUL2G123 输出正数字脉冲,脉冲宽度定义为 two = K × Rext × Cext,其中 Rext 和 Cext 分别为外部时序电阻器和外部时序电容器元件值(单位为 Ω 和 F),K 为典型特性 部分中提供的无单位非线性校正系数。外部时序元件必须如图 7-1 所示连接。到 C 端子的外部接地连接是可选的。