ZHCSY33A April 2025 – September 2025 TPUL2G123
PRODUCTION DATA
该器件包含锁存逻辑电路。锁存电路通常包括 D 型锁存器和 D 型触发器,但包括所有用作易失性存储器的逻辑电路。在典型的逻辑器件中,每个锁存电路在最初上电后的输出状态都是未知的;但是,该器件包含新增的上电复位 (POR) 电路,可在器件启动正常功能之前,在上电斜升期间设置包含的所有锁存电路的状态。
图 7-4 展示了正确的电源电压导通斜坡,并定义了建议运行条件 和电气特性 表中使用的值。
在启动上电斜坡之前,电源必须完全关闭 (VCC ≤ VPOR(min))。
电源电压的斜升速率必须在建议运行条件 表中提供的范围内。
只要为器件供电 (VCC ≥ VPOR(max)),每个锁存逻辑电路的输出状态就会保持稳定。
偏离这些建议将导致器件具有未知的上电状态。