ZHCSY16 March   2025 TUSB1044A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
    7. 5.7 开关特性
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 USB 3.2
      2. 7.3.2 USB 3.2 x2 说明
      3. 7.3.3 DisplayPort
      4. 7.3.4 四电平输入
      5. 7.3.5 接收器线性均衡
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 GPIO 模式下的器件配置
      2. 7.4.2 I2C 模式中的器件配置
      3. 7.4.3 DisplayPort 模式
      4. 7.4.4 自定义交替模式
      5. 7.4.5 线性 EQ 配置
      6. 7.4.6 可调节 VOD 线性范围和直流增益
      7. 7.4.7 USB3.1 模式
    5. 7.5 编程
      1. 7.5.1 用于写入 TUSB1044A I2C 寄存器的程序:
      2. 7.5.2 用于读取 TUSB1044AI2C 寄存器的程序:
      3. 7.5.3 为 I2C 读取设置起始子地址的程序:
  9. 8 寄存器映射
    1. 8.1 TUSB1044A 寄存器
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
      3. 9.2.3 ESD 保护
      4. 9.2.4 应用曲线
    3. 9.3 系统示例
      1. 9.3.1 仅 USB 3.2(USB/DP 交替模式)
      2. 9.3.2 USB3.2 和双通道 DisplayPort
      3. 9.3.3 仅 DisplayPort
      4. 9.3.4 仅 USB3.2(USB/自定义交替模式)
      5. 9.3.5 USB3.2 和单通道自定义交替模式
      6. 9.3.6 USB3.2 和双通道自定义交替模式
      7. 9.3.7 USB3.2 和自定义交替模式 4 通道
    4. 9.4 电源相关建议
    5. 9.5 布局
      1. 9.5.1 布局指南
      2. 9.5.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

布局指南

  1. 使用受控 90Ω 差动阻抗 (± 15%) 布线 RXP/N 和 TXP/N 对。
  2. 远离其他高速信号。
  3. 将对内布线保持在 2mil 以内。
  4. 确保长度匹配位于不匹配位置附近。
  5. 每对应至少间隔信号布线宽度的 3 倍。
  6. 尽量减少使用弯曲的差分布线。使用弯曲时,务必确保左右弯曲数量尽可能相等,弯曲角度 ≥ 135 度。这种设置可以尽可能减少由弯曲引起的任何长度不匹配,从而尽可能降低弯曲对 EMI 造成的影响。
  7. 在同一层布线所有差分对。
  8. 尽量减少 VIAS 数量。TI 建议,在 TUSB1044A 与 Type-C 连接器之间使用不超过 1 个 VIA,在 TUSB1044A 与 USB 3.1 器件/主机之间使用不超过 1 个 VIA。
  9. 在靠近接地平面的层上保留布线。
  10. 请勿在任何平面分割点布线差分对。
  11. 请记住,添加测试点可能导致阻抗不连续;因此,可能对信号性能产生负面影响。如果使用测试点,应将测试点串联并对称放置。这些测试点的布置方式不得使差分对上产生残桩。
  12. 假设 5GHz 时损耗为 1dB/英寸,请确保 TUSB1044A 与 Type-C 连接器之间的布线长度不超过 1.5 英寸。
  13. 假设 5GHz 时损耗为 1dB/英寸,请确保 TUSB1044A 与 USB 3.1 主机/器件之间的布线长度不超过 8 英寸。
  14. 请谨慎选择 ESD 保护器件和 EMI 抑制器件,确保这些器件在 10Gbps 时具备出色的瞬态性能,并在 ±650mV 电压范围内具备平坦的分流电容特性。注意,微小信号插入损耗特性不足以确定非线性器件(ESD 器件)在 10Gbps 下的适用性