ZHCSY16 March 2025 TUSB1044A
PRODUCTION DATA
图 9-2 展示了 TUSB1044A 器件的典型用法。该器件可通过 GPIO 引脚或 I2C 接口进行控制。在 图 9-2 中,使用 Type-C PD 控制器通过 I2C 接口来配置该器件。在 I2C 模式下,可以通过 I2C 寄存器独立控制每个接收器的均衡设置。因此,所有均衡引脚(UEQ[1:0] 和 DEQ[1:0])都可保持未连接状态。如果这些引脚未连接,则 TUSB1044A 7 位 I2C 目标地址为 12h,因为 UEQ1/A1 和 UEQ0/A0 都处于引脚电平 F。如果需要不同的 I2C 目标地址,请将 UEQ1/A1 和 UEQ0/A0 引脚设置为可生成所需 I2C 目标地址的电平。
USB3.2 规范的最新 ECN(工程变更声明)允许在 USB 插座与器件、主机或集线器的 USB3.2 接收器引脚之间使用交流耦合电容器。如 图 9-2 中所示,在引脚 DRX2P/N 和 DRX1P/N 上,TUSB1044A 支持额外的交流电容器。确保交流耦合电容器不小于 297nF。建议使用值 330nF。