ZHCSXZ9D July   1995  – April 2025 TPIC6B595

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 开关特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 串行输入接口
      2. 7.3.2 清除寄存器
      3. 7.3.3 输出控制
      4. 7.3.4 级联应用
      5. 7.3.5 电流限制功能
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 在 V(VCC) < 4.5(最小 V(VCC))的情况下运行
      2. 7.4.2 工作电压范围为 5.5 V < V(VCC) < 6 V
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 支持资源
    2. 9.2 商标
    3. 9.3 静电放电警告
    4. 9.4 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)
参数测试条件最小值典型值最大值单位
V(BR)DSX漏源击穿电压ID = 1mA50V
VSD源极至漏极二极管正向电压IF = 100mA0.851V
VOH高电平输出电压,SER OUTIOH = -20µA,VCC = 4.5V4.44.49V
IOH = -4mA,VCC = 4.5V44.2
VOL低电平输出电压,SER OUTIOL = 20µA,VCC = 4.5V0.0050.1V
IOL = 4mA,VCC = 4.5V0.30.5
IIH高电平输入电流VCC = 5.5V,VI = VCC1µA
IIL低电平输入电流VCC = 5.5V,VI = 0-1µA
ICC逻辑电源电流VCC = 5.5V所有输出关闭20100µA
所有输出开启150300
ICC(FRQ)频率下的逻辑电源电流fSRCK = 5MHz,
所有输出关闭,
CL = 30pF,
详情请参阅下文的典型特性
0.45mA
IN标称电流VDS(on) = 0.5V,
IN = ID,
TC = 85°C
请参阅(1)(2)(3)90mA
IDSX关断状态漏电流VDS = 40V,VCC = 5.5V0.15µA
VDS = 40V
,TC = 125°C
VCC = 5.5V
0.158
rDS(on)静态漏极至源极导通状态电阻ID = 100mA,
VCC = 4.5V
请参阅下文的 (1) 和 (2) 了解典型特性4.25.7Ω
ID = 100mA,
TC = 125°C,
VCC = 4.5V
6.89.5
ID = 350mA,
VCC = 4.5V
5.58
技术人员应将 TJ − TC 的最大值限制为 10°C。
这些参数是利用独立于载流触点的电压检测触点测得的。
定义标称电流是为了在不同来源的器件之间进行一致的比较。它是在 TC = 85°C 时产生 0.5V 压降的电流。