ZHCSXY4B March 2025 – September 2026 LP5816
PRODUCTION DATA
| I2C 时序要求 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 标准模式 | |||||
| fSCL | SCL 时钟频率 | 0 | 100 | kHz | |
| 1 | (重复)START 条件后的保持时间。在此时间段之后,生成第一个时钟脉冲。 | 4 | µs | ||
| 2 | SCL 时钟的低电平周期 | 4.7 | µs | ||
| 3 | SCL 时钟的高电平周期 | 4 | µs | ||
| 4 | 重复 START 条件的建立时间 | 4.7 | µs | ||
| 5 | 数据保持时间 | 0 | µs | ||
| 6 | 数据建立时间 | 250 | ns | ||
| 7 | SDA 和 SCL 信号的上升时间 | 1000 | ns | ||
| 8 | SDA 和 SCL 信号的下降时间 | 300 | ns | ||
| 9 | STOP 条件的建立时间 | 4 | µs | ||
| 10 | STOP 与 START 条件之间的总线空闲时间 | 4.7 | µs | ||
| Cb | 每个总线的容性负载 | 400 | pF | ||
| 快速模式 | |||||
| fSCL | SCL 时钟频率 | 0 | 400 | kHz | |
| 1 | (重复)START 条件后的保持时间。在此时间段之后,生成第一个时钟脉冲。 | 0.6 | µs | ||
| 2 | SCL 时钟的低电平周期 | 1.3 | µs | ||
| 3 | SCL 时钟的高电平周期 | 0.6 | µs | ||
| 4 | 重复 START 条件的建立时间 | 0.6 | µs | ||
| 5 | 数据保持时间 | 0 | µs | ||
| 6 | 数据建立时间 | 100 | ns | ||
| 7 | SDA 和 SCL 信号的上升时间 | 300 | ns | ||
| 8 | SDA 和 SCL 信号的下降时间 | 300 | ns | ||
| 9 | STOP 条件的建立时间 | 0.6 | µs | ||
| 10 | STOP 与 START 条件之间的总线空闲时间 | 1.3 | µs | ||
| Cb | 每个总线的容性负载 | 400 | pF | ||