ZHCSXY4B March 2025 – September 2026 LP5816
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | ||||||
| VCC | 输入电压范围 | 2.5 | 5.5 | V | ||
| VCC_UVLO | 欠压锁定阈值 | VCC 上升 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | V |
| VCC 下降 | 2 | 2.1 | 2.2 | V | ||
| ISD | 流入 VCC 引脚的关断电流 | VCC = 3.6V | 0.1 | 0.3 | μA | |
| ISTB | 流入 VCC 引脚的待机电流 | VCC = 3.6V,CHIP_EN = 0(位) | 22 | 28 | μA | |
| INOR | 流入 VCC 引脚的正常工作电流 | VCC = 3.6V,CHIP_EN = 1(位),OUT0_EN = OUT1_EN = OUT2_EN = OUT3_EN = 0(位) | 0.15 | 0.19 | mA | |
| INOR | 流入 VCC 引脚的正常工作电流 | VCC = 3.6V,CHIP_EN = 1(位),OUT0_EN = OUT1_EN = OUT2_EN = OUT3_EN = 1(位),IOUT0 = I OUT1 = I OUT2 = IOUT3 = 25.5mA(MAX_CURRENT = 0(位),OUTx_DC = FFh,OUTx_MANUAL_PWM = FFh) | 0.23 | 0.3 | mA | |
| LED 驱动器输出 | ||||||
| ICS | 恒流阱输出范围 | VCC = 3.6V,VLED = 5V,MAX_CURRENT = 0(位),OUTx_MANUAL_PWM = FFh(100% 开启) | 0.1 | 25.5 | mA | |
| VCC = 3.6V,VLED = 5V,MAX_CURRENT = 1(位),OUTx_MANUAL_PWM = FFh(100% 开启) | 0.2 | 51 | mA | |||
| ICS_LKG | 恒流阱漏电流 | VCC = 3.6V,OUTx = 1V,OUTx_MANUAL_PWM = 0 (0%) | 0.1 | 1 | μA | |
| IERR_D2D | 器件间的电流误差, IERR_D2D = (IAVE-ISET)/ISET×100% |
所有 LED 均亮起。电流设置为 25.5mA(MAX_CURRENT = 0(位),OUTx_DC = FFh,OUTx_MANUAL_PWM = FFh) | -11 | 11 | % | |
| 所有 LED 均亮起。电流设置为 51mA(MAX_CURRENT = 1(位),OUTx_DC = FFh,OUTx_MANUAL_PWM = FFh) | -11 | 11 | % | |||
| IERR_C2C | 通道间的电流误差 IERR_C2C = (IOUTX-IAVE)/IAVE×100% |
所有 LED 均亮起。电流设置为 25.5mA(MAX_CURRENT = 0(位),OUTx_DC = FFh,OUTx_MANUAL_PWM = FFh) | -3 | 3 | % | |
| 所有 LED 均亮起。电流设置为 51mA(MAX_CURRENT = 1(位),OUTx_DC = FFh,OUTx_MANUAL_PWM = FFh) | -2 | 2 | % | |||
| VHR | LED 驱动器输出余量电压 | 所有 LED 均亮起。电流设置为 25.5mA(MAX_CURRENT = 0(位),OUTx_DC = FFh,OUTx_MANUAL_PWM = FFh),VCC = 3.6V | 0.135 | V | ||
| 所有 LED 均亮起。电流设置为 51mA(MAX_CURRENT = 1(位),OUTx_DC = FFh,OUTx_MANUAL_PWM = FFh),VCC = 3.6V | 0.275 | V | ||||
| 所有 LED 均亮起。电流设置为 25.5mA(MAX_CURRENT = 0(位),OUTx_DC = FFh,OUTx_MANUAL_PWM = FFh),VCC = 2.5V | 0.15 | V | ||||
| 所有 LED 均亮起。电流设置为 51mA(MAX_CURRENT = 1(位),OUTx_DC = FFh,OUTx_MANUAL_PWM = FFh),VCC = 2.5V | 0.3 | V | ||||
| fLED_PWM | PWM 调光频率 | 23 | kHz | |||
| fOSC | 内部振荡器频率 | 6 | MHz | |||
| 逻辑接口 | ||||||
| VIH_LOGIC | SDA、SCL 上的高电平输入电压 | 1.4 | V | |||
| VIL_LOGIC | SDA、SCL 上的低电平输入电压 | 0.4 | V | |||
| VOL_LOGIC | SDA 上的低电平输出电压 | 0.4 | V | |||
| 保护 | ||||||
| TSD | LED 驱动器器件的热关断阈值 | TJ 上升 | 150 | °C | ||
| TSD_HYS | 热关断迟滞 | TJ 降至 TSD 以下 | 15 | °C | ||