ZHCSXX3B February 2025 – August 2026 TPS561300
PRODUCTION DATA
当低侧 MOSFET 开启时,传导电流由内部电路监控。在正常工作期间,低侧 MOSFET 向负载输送电流。在每个时钟周期结束时,都会将低侧 MOSFET 拉电流与内部设置的低侧拉电流限值进行比较。电感器谷值电流超出低侧拉电流限值,高侧 MOSFET 不会开启,并且低侧 MOSFET 会在下一个周期保持开启状态。如果电感器谷值电流在一个周期开始时低于低侧拉电流限值,高侧 MOSFET 会再次开启。
此外,如果发生输出过载情况的时间超过断续等待时间(已为 512 个开关周期编程),则器件会在 16384 个周期的断续时间后关闭并重新启动。间断模式有助于在严重过流情况下降低器件功耗。对于低压降运行模式,或使用电流斜坡较慢的大型电感器的应用,该器件不会进入断续模式,而是在消除故障后自动恢复的情况下限制 I(LIM_LS) 和 I(LIM_HS) 之间的电流。