ZHCSXX3B February   2025  – August 2026 TPS561300

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  固定频率 PWM 控制
      2. 6.3.2  脉冲频率模式
      3. 6.3.3  误差放大器
      4. 6.3.4  斜坡补偿和输出电流
      5. 6.3.5  启用并调节欠压锁定
      6. 6.3.6  安全启动至预偏置输出
      7. 6.3.7  电压基准
      8. 6.3.8  调节输出电压
      9. 6.3.9  内部软启动
      10. 6.3.10 自举电压(BOOT)
      11. 6.3.11 过流保护
        1. 6.3.11.1 高侧 MOSFET 过流保护
        2. 6.3.11.2 低侧 MOSFET 过流保护
      12. 6.3.12 展频
      13. 6.3.13 输出过压保护 (OVP)
      14. 6.3.14 热关断
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 正常运行
      2. 6.4.2 Eco-mode 运行
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 TPS561300 5V 至 30V 输入、5V 输出转换器
      2. 7.2.2 设计要求
      3. 7.2.3 详细设计过程
        1. 7.2.3.1 输入电容器选型
        2. 7.2.3.2 自举电容器选型
        3. 7.2.3.3 输出电压设定点
        4. 7.2.3.4 欠压锁定设定点
        5. 7.2.3.5 电感器选型
        6. 7.2.3.6 输出电容器选型
        7. 7.2.3.7 前馈电容
      4. 7.2.4 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 第三方产品免责声明
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

输出电容器选型

选择输出电容器的容值时,主要考虑三个因素。输出电容器将决定调制器极点、输出电压纹波以及稳压器响应负载电流显著变化的方式。必须按照比上述三项指标更为严苛的标准来选择输出电容。

第一项标准是稳压器针对显著变化的负载电流做出的响应。当稳压器不能为负载供电时,输出电容必须向负载提供电流。如果稳压器存在所需的保持时间,则会发生这种情况。在这种情况下,在断开输入电源后,输出电容器必须在指定的时间内保持输出电压在特定电平以上。如果出现影响负载电流要求的短时间显著提升(例如由空载状态转换至满载状态),稳压器也将暂时无法提供足够的输出电流。稳压器通常需要在不少于两个控制环路时钟周期内观察负载电流和输出电压变化,进而通过调节占空比进行响应。选择输出电容值时应将以下注意事项纳入考量范围:输出电容器在控制环路响应负载变化前需要向负载额外提供电流。输出电容必须足够大,从而填补两个时钟周期内的电流差,同时输出电压仅允许下降可容许值。使用以下公式计算所需的最小输出电容。

方程式 11. CO=2×∆IOUTfSW×∆VOUT

其中:

  • ∆IOUT 为输出电流的变化
  • ƒSW 为稳压器的开关频率
  • ∆V(OUT)b 为输出电压所允许的变化

对于本示例,瞬态负载响应指定为 1A 负载阶跃时输出电压 VOUT 变化的 5%。对于本示例,ΔIOUT = 1A 而 ΔVOUT = 0.05 × 5 = 0.25V。使用这些值可得出最小电容为 7.27μF。该值未将输出电容器 ESR 纳入输出电压变化的考量范围。对于陶瓷电容器,其 ESR 通常足够小,在计算过程中可以忽略不计。

方程式 12 计算必须符合输出电压纹波规范所需的最小输出电容。在本例中,最大输出电压纹波为 10mV。在该要求下,根据 方程式 12 得到的值为 3.41μF。

方程式 12. CO=18×fSW×1VOUTrippleIripple

其中:

  • ƒSW 为开关频率
  • V(OUTripple) 为允许的最大输出电压纹波
  • I(ripple) 为电感器纹波电流

根据方程式 13 计算最大 ESR 输出电容,其值必须符合输出电压纹波规格。方程式 13 表明 ESR 必须小于 33.3mΩ。在本例中,陶瓷电容器的 ESR 远小于 33.3mΩ。

方程式 13. RESR<VOUTrippleIripple

输出电容器会影响交叉频率 ƒo。考虑到环路稳定性和内部寄生参数的影响,请选择小于 40kHz 的交叉频率,而不考虑前馈电容器。可以根据方程式 14 简单估算没有前馈电容器 C6 时的交叉频率(假设 COUT 的 ESR 很小)。

方程式 14. fO=3.95VOUT×COUT

因老化、温度及直流偏置而产生的附加电容降额必须纳入考量范围,它们会使输出电容的最小值增加。在此示例中,使用了 22µF 25V、X7R 型号的陶瓷电容器。电容器一般将纹波电流量限制在其处理电流时不会导致故障或过热的范围内。必须指定一个支持电感纹波电流的输出电容。部分电容数据表指定了最大纹波电流的 RMS 值。使用方程式 15 可以计算输出电容器必须支持的 RMS 纹波电流。

方程式 15. ICOUT(RMS)=112×VOUT×VIN(MAX)-VOUTVIN(MAX)×LO×fSW×NC