ZHCSXX3B February 2025 – August 2026 TPS561300
PRODUCTION DATA
使用 R1 和 R2 的外部分压器网络调整 UVLO 设定点。TPS561300 器件的 VIN 和 EN 引脚之间连接着 R1。EN 和 GND 引脚之间连接着 R2。UVLO 有两个阈值,一个适用于输入电压由小变大的上电期间,另一个适用于输入电压由大变小的断电期间。使用方程式 1 和方程式 2 来计算 R1 和 R2 的上电阻器和下电阻器的值。