ZHCSXX3B February   2025  – August 2026 TPS561300

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  固定频率 PWM 控制
      2. 6.3.2  脉冲频率模式
      3. 6.3.3  误差放大器
      4. 6.3.4  斜坡补偿和输出电流
      5. 6.3.5  启用并调节欠压锁定
      6. 6.3.6  安全启动至预偏置输出
      7. 6.3.7  电压基准
      8. 6.3.8  调节输出电压
      9. 6.3.9  内部软启动
      10. 6.3.10 自举电压(BOOT)
      11. 6.3.11 过流保护
        1. 6.3.11.1 高侧 MOSFET 过流保护
        2. 6.3.11.2 低侧 MOSFET 过流保护
      12. 6.3.12 展频
      13. 6.3.13 输出过压保护 (OVP)
      14. 6.3.14 热关断
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 正常运行
      2. 6.4.2 Eco-mode 运行
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 TPS561300 5V 至 30V 输入、5V 输出转换器
      2. 7.2.2 设计要求
      3. 7.2.3 详细设计过程
        1. 7.2.3.1 输入电容器选型
        2. 7.2.3.2 自举电容器选型
        3. 7.2.3.3 输出电压设定点
        4. 7.2.3.4 欠压锁定设定点
        5. 7.2.3.5 电感器选型
        6. 7.2.3.6 输出电容器选型
        7. 7.2.3.7 前馈电容
      4. 7.2.4 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 第三方产品免责声明
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

除非另外注明,否则本部分规定的电气额定值适用于本文档的所有规格。这些规格可解释为在该产品的使用寿命范围内,不会导致器件参数或功能规格下降的各项条件。TJ = –40°C 至 +150°C,VIN = 4.5V 至 30V(除非另有说明)。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源和 UVLO
IQ(VIN) VIN 静态电流 非开关,VIN = 12V,VEN = 5V,VFB = 1V 28 µA
ISD(VIN) VIN 关断电源电流 VIN = 12V,VEN = 5V 3 µA
VIN(UVLO) VIN 欠压锁定 上升 VIN 3.9 4.2 4.5 V
下降 VIN 3.4 3.7 4 V
迟滞 400 480 560 mV
使能(EN 引脚)
V(EN_RISING) 启用阈值 上升 1.21 1.28 V
V(EN_FALLING) 下降 1.1 1.19 V
I(EN_INPUT) 输入电流 VEN = 1V 0.7 μA
I(EN_HYS) 迟滞电流 VEN = 1.5V 1.55 μA
反馈和误差放大器
VFB 反馈电压 TJ = 25°C 590 596 602 mV
TJ = 0°C 至 85°C 596 mV
VIN = 12V,TJ = -40°C 至 150°C 587 596 605 mV
IFB(LKG) FB 输入泄漏电流 VIN = 12V,VFB = 0.6V 0.15 µA
功率级
R(HSD) 高侧 FET 导通电阻 TA = 25°C,VBST – SW = 5V 100 mΩ
R(LSD) 低侧 FET 导通电阻 TA = 25°C,VIN = 12V 60 mΩ
tON(min)(1) 最小 ON 脉冲宽度 VIN = 12V,IOUT = 1A 70 ns
tON(max)(1) 最大 ON 脉冲宽度 VIN = 5V 62 µs
电流限值
I(LIM_HS) 高侧电流限值 HS MOSFET 上的峰值电流限值 1.6 2.3 2.7 A
I(LIM_LS) 低侧拉电流限值 LS MOSFET 上的谷值电流限制 1.2 1.4 1.9 A
I(SKIP)(1) 脉冲跳跃模式最小峰值电感器电流阈值 300 mA
tOC_HICCUP(WAIT) 进入断续模式前的等待时间 512 周期
tOC_HICCUP 电流限值断续突发之间的时间 16384 周期
开关频率
FSW 中心开关频率,CCM 工作模式 VIN = 12V 850 1100 1350 kHz
FFSS 摆幅频率,具有扩展频谱性能 FSW/512 kHz
FSPREAD 利用扩频技术扩展开关频率 中心频率上的频率抖动 ±6 %
输出 OVP
VOV 过压保护(OVP)阈值电压 VFB 上升 108 %
VOV_HYS 过压保护 (OVP) 磁滞 4 %
STARTUP
tSS 内部固定软启动时间 从目标 VOUT 的 10% 到 90% 5 ms
过热保护
热关断(1) 热关断阈值 160 °C
热关断迟滞 10 °C
过温断续突发之间的时间 32768 周期
未经生产测试