主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters
新

TPS561300

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 30 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light-load efficiency, Prebias startup, Soft-start fixed, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO adjustable EMI & noise features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000045 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 30 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light-load efficiency, Prebias startup, Soft-start fixed, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO adjustable EMI & noise features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000045 Duty cycle (max) (%) 100
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 经过配置以满足多种应用的需求
    • 输入电压范围为 4.5V 至 30V
    • 持续输出电流高达 1A
    • 0.6V ± 1.5% 基准电压 (25°C)
    • 支持低压降模式
  • 高效率
    • 集成 100mΩ 和 60mΩ MOSFET
    • 低 3µA 关断,28µA 静态电流
    • 可实现高轻载效率的脉冲频率调制 (PFM)
  • 易于使用
    • 具有内部环路补偿的峰值电流模式控制
    • 1100kHz 固定开关频率
    • 内部 5ms 软启动
    • 展频频谱可降低 EMI
    • 两个 MOSFET 的过流保护均为断续模式保护
    • 非锁存保护:过热保护 (OTP)、过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
    • SOT-23 (6) 封装
  • 经过配置以满足多种应用的需求
    • 输入电压范围为 4.5V 至 30V
    • 持续输出电流高达 1A
    • 0.6V ± 1.5% 基准电压 (25°C)
    • 支持低压降模式
  • 高效率
    • 集成 100mΩ 和 60mΩ MOSFET
    • 低 3µA 关断,28µA 静态电流
    • 可实现高轻载效率的脉冲频率调制 (PFM)
  • 易于使用
    • 具有内部环路补偿的峰值电流模式控制
    • 1100kHz 固定开关频率
    • 内部 5ms 软启动
    • 展频频谱可降低 EMI
    • 两个 MOSFET 的过流保护均为断续模式保护
    • 非锁存保护:过热保护 (OTP)、过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
    • SOT-23 (6) 封装

TPS561300 是一款输入电压范围为 4.5V 至 30V 的 1A 同步降压转换器。该器件包含两个集成式开关 FET,并且具备内部环路补偿和 5ms 内部软启动功能,从而降低组件数。

通过集成 MOSFET 并采用 SOT-23 封装,TPS561300 可实现高功率密度,并且在印刷电路板上的占用空间非常小。

TPS561300 采用脉冲频率调制,可实现高轻负载效率并减少功率损耗。引入展频频谱操作以降低 EMI。

两个高侧 MOSFET 内的逐周期电流限制可在过载情况下保护转换器,并通过低侧 MOSFET 续流电流限制防止电流失控,增强限制效果。当过流持续时间超出预设时间时,将触发断续模式保护功能。

TPS561300 是一款输入电压范围为 4.5V 至 30V 的 1A 同步降压转换器。该器件包含两个集成式开关 FET,并且具备内部环路补偿和 5ms 内部软启动功能,从而降低组件数。

通过集成 MOSFET 并采用 SOT-23 封装,TPS561300 可实现高功率密度,并且在印刷电路板上的占用空间非常小。

TPS561300 采用脉冲频率调制,可实现高轻负载效率并减少功率损耗。引入展频频谱操作以降低 EMI。

两个高侧 MOSFET 内的逐周期电流限制可在过载情况下保护转换器,并通过低侧 MOSFET 续流电流限制防止电流失控,增强限制效果。当过流持续时间超出预设时间时,将触发断续模式保护功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS561300 4.5V 至 30V、1A、EMI 友好型同步降压转换器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-18
证书 TPS561300EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-12-16

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS561300EVM — TPS561300 evaluation module

The TPS561300 evaluation module (EVM) is a simple, easy-to-use, 1A synchronous step-down converter in a SOT236 package. The TPS561300EVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS561300 step-down converter. The TPS561300EVM operates from 5V to 30V input, 24V nominal, and (...)
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频