ZHCSXX3A February 2025 – April 2026 TPS561300
PRODUCTION DATA
TPS561300 器件是一款具有两个集成式 N 通道 MOSFET 的 30V、1A 同步降压转换器。为了提高线路和负载瞬态性能,该器件实现了恒定频率、峰值电流模式控制,降低了输出电容。经过优化的内部补偿网络更大限度地减少了外部元件数量,并简化了控制环路设计。
开关频率固定为 1100kHz。VIN 等于 4.5V 时,器件开始切换。在不进行切换且没有负载的情况下,工作电流为 28μA(典型值)。该器件禁用后,电源电流通常为 3µA。
集成的 100mΩ 高侧 MOSFET 和 60mΩ 低侧 MOSFET 可实现高效率电源设计,其连续输出电流高达 1A。
该器件通过集成自举再充电二极管减少外部元件数量。BOOT-PH 引脚连接的外部电容为集成高侧 MOSFET 提供偏置电压。UVLO 电路监测自举电容电压,当其降至预设阈值(通常为 2.1V)以下时,高侧 MOSFET 随即关断。
该器件通过利用过压比较器来更大限度地减少过多的输出过压瞬变。当经调节的输出电压高于标称电压的 108% 时,过压比较器便会激活,并会关闭并禁止开启高侧 MOSFET,直到输出电压低于标称电压的 104%。
该器件具有 5ms 内置软启动时间,可最大限度地降低浪涌电流。