ZHCSXX3A February 2025 – April 2026 TPS561300
PRODUCTION DATA
TPS561300 器件的输出电压可从外部通过电阻分压器网络进行调节。分压器网络由 R4 和 R5 组成。使用以下公式计算输出电压与电阻分压器之间的关系。
选择 R4 的值约为 100kΩ。当使用标准值电阻器时,略微增大或减小 R5 会导致输出电压更接近匹配值。在此设计中,R4 = 100kΩ 且 R5 = 13.3kΩ,可以得到输出电压为 5V。提供的 49.9Ω 电阻器 R3 用作断开控制环路以进行稳定性测试的方便位置。