ZHCSXX3A February 2025 – April 2026 TPS561300
PRODUCTION DATA
TPS561300 整合了过压瞬态保护 (OVTP) 电路,当器件从输出故障状态或强空载瞬态中恢复时,能够更大限度地削弱输出电压过冲。OVP 电路包括一个过压比较器,以比较 FB 引脚电压和内部阈值。在 FB 引脚电压高于 108% × Vref 时,高侧 MOSFET 被强制关闭。在 FB 引脚电压低于 104% × Vref 时,高侧 MOSFET 重新启用。