ZHCSXX3 February 2025 TPS561300
ADVANCE INFORMATION
根据以下公式计算输出电感的最小值 (LMIN)。
其中:
KIND 是一个系数,表示电感器纹波电流值与最大输出电流之比。
一般而言,设计人员可以自行决定 KIND 的值,但应遵循以下准则。对于使用低 ESR 输出电容器(例如陶瓷)的设计,可以使用和 KIND = 0.3 一样高的值。
对于此设计示例,使用 KIND = 0.3。计算出的最小电感值为 11.57μH。在此设计中,为 LMIN 选择了 12μH 的接近标准值。
对于输出滤波电感而言,不得超出额定 RMS 电流和饱和电流。根据以下公式计算 RMS 电感器电流 (IL(RMS))。
根据以下公式计算电感器峰值电流 (IL(PK))。
只要满足其他设计要求,就可以使用更小或更大的电感器值,具体取决于设计人员希望允许的纹波电流大小。较大值的电感器具有较低的交流电流,并会产生较低的输出电压纹波。较小的电感值会增大交流电流和输出电压纹波。