ZHCSXX3 February 2025 TPS561300
ADVANCE INFORMATION
在轻负载电流条件下,TPS561300 旨在以脉冲频率模式运行,用于提升轻负载效率。通常,当峰值电感器电流低于 300mA 时,该器件将进入脉冲频率模式。当该器件处于脉冲频率模式时,误差放大器的输出电压将被钳位,从而阻止高侧集成 MOSFET 的开关。电感器峰值电流必须升至 300mA 以上,并退出脉冲频率模式。集成电流比较器仅捕获电感器峰值电流,因此进入脉冲频率模式的平均负载电流会随应用和外部输出滤波器的变化而变化。