ZHCSXX3A February 2025 – April 2026 TPS561300
PRODUCTION DATA
输出电压可通过输出节点和 FB 引脚间的电阻分压器进行设置。TI 建议使用具有 1% 或更优容差的分压电阻器。上电阻分压器的起始值为 100kΩ,并根据 方程式 3 计算输出电压。为了提高轻载时的效率,请考虑使用具有更大阻值的电阻。如果值太大,稳压器更容易受到噪声的影响,并且 FB 输入电流产生的电压误差也很明显。