ZHCSXV2A February 2025 – September 2025 DRV8163-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源引脚电压 | VM | -0.3 | 70 | V |
| 电源瞬态电压斜坡 | VM | 2 | V/µs | |
| 逻辑电源电压 | VDD | -0.3 | 5.75 | V |
| 逻辑电源瞬态电压斜坡 | VDD | 5 | V/µs | |
| OUTx 引脚连续电压 | OUTx | -1 | VM+1 | V |
| OUTx 引脚 100ns 瞬态电压 | OUTx | 71 | V | |
| OUTx 引脚 100ns 瞬态电压 | OUTx | -3 | VM+3 | V |
| 控制器引脚电压,与 VM 相邻 | nSLEEP、DRVOFF | -0.3 | 70 | V |
| 控制器引脚电压 | IN、nFAULT | -0.3 | 5.75 | V |
| 模拟反馈引脚电压 | IPROPI | -0.3 | 5.75 | V |
| SPI 型号 - SPI 引脚电压 | SDI、SDO、nSCS、SCLK | -0.3 | 5.75 | V |
| HW 型号 - 配置引脚电压 | MODE、ITRIP、SR、DIAG | -0.3 | 5.75 | V |
| 逻辑和配置引脚电压 | IN、nFAULT、IPROPI、SDI、SDO、nSCS、SCLK、MODE、ITRIP、SR、DIAG | -0.3 | DVDD+0.3 | V |
| 环境温度,TA | -40 | 125 | °C | |
| 结温,TJ | -40 | 150 | °C | |
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C | |