ZHCSXV2A February 2025 – September 2025 DRV8163-Q1
PRODUCTION DATA
使用额定电压为 VM、推荐值为 0.1μF 的低 ESR 陶瓷旁路电容器将每个 VM 引脚旁路至接地。此类电容器尽可能靠近 VM 引脚放置,并通过较宽的布线或接地平面与器件 GND 引脚连接。
需要额外的大容量电容器来绕过高电流路径。大容量电容的放置方法可尽可能缩短大电流路径的长度。连接金属走线尽可能宽,并具有许多连接 PCB 层的过孔。这些做法可更大限度地减少电感并允许大容量电容器提供大电流。
使用推荐值为 0.1μF 的低 ESR 陶瓷 6.3V 旁路电容器将 VDD 引脚旁路至接地。