ZHCSXR3A January 2025 – December 2025 LMG3650R070
PRODMIX
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | VDD | 9 | 24 | V | ||
| 输入电压 | IN | 0 | 26 | V | ||
| ID(cnts) | 漏极(DRN 至 SRC)连续电流,FET 导通。Tj = 25℃ | -19 | 19 | A | ||
| ID(cnts) | 漏极(DRN 至 SRC)连续电流,FET 导通。Tj = 150℃ | -15.5 | 15.5 | A | ||
| 正极源电流 | LDO5V (仅限 LMG3651) | 25 | mA | |||
| RDRVon | 来自 FLT/RDRV 到 GND 之间的外部导通压摆率控制电阻器的电阻 | 29.4 | 开路 | kΩ | ||
| RDRVoff | 来自 FLT/RDRV 到 GND 之间的外部关断压摆率控制串联电阻器和电容器配置的电阻和电容 | 2 | 开路 | kΩ | ||
| CDRVoff | 0 | 1800 | pF | |||