ZHCSXR3A January 2025 – December 2025 LMG3650R070
PRODMIX
LMG365xR070 GaN FET 具有集成式驱动器和保护功能,适用于开关模式电源转换器,能够让设计人员实现更高水平的功率密度与效率。
可调栅极驱动器强度允许独立地控制导通和最大关断压摆率,这可用于主动控制 EMI 并优化开关性能。导通压摆率从 10V/ns 到 100V/ns 不等,而关断压摆率限制在 10V/ns 至最大值之间。保护特性包括欠压锁定 (UVLO)、逐周期过流限制,以及短路和过热保护。LMG3651R070 在 LDO5V 引脚上提供 5V LDO 输出,可用于为外部数字隔离器供电。LMG3656R070 包含零电压检测 (ZVD) 功能,可在实现零电压开关时提供来自 ZVD 引脚的脉冲输出。LMG3657R070 包含零电流检测 (ZCD) 功能,可在漏源电流为负时将 ZCD 引脚设置为高电平,并在检测到过零点时转换为低电平。
| 器件型号 | LDO 5V 输出 | 零电压检测功能 | 零电流检测功能 |
|---|---|---|---|
| LMG3650R070 | — | — | — |
| LMG3651R070(1) | 是 | — | — |
| LMG3656R070(1) | — | 是 | — |
| LMG3657R070(1) | — | — | 是 |