ZHCSXR3A January 2025 – December 2025 LMG3650R070
PRODMIX
所有故障都在 FLT/RDRV 引脚上报告,该引脚同时用作输入和输出引脚。
FLT/RDRV 仅在上电时配置为输入,以调整驱动强度,如驱动强度调整中所述。
FLT/RDRV 用作低电平有效数字输出,指示此后的故障状态。该引脚是一个推挽式 5V 数字输出,在所有故障清除后会变为高电平,这意味着当该引脚被强制为高电平时,会有额外的静态电流通过 R1。
根据连接到故障引脚的外部数字接收器的输入阈值电平,上电时在该引脚上强制施加的 1.2V 阶跃函数可内插为高电平或低电平。因此,TI 建议接收器具有更高的阈值(例如 CMOS 兼容输入的常见阈值),且不使用 TTL 兼容输入。如果连接到 FAULT 引脚的外部数字接收器的最小输入阈值为 1.2V 或更低,那么在 LMG365xR070 准备好开始切换之前,上电时的 1.2V 阶跃函数可解释为高电平。