ZHCSXQ1G November   1998  – January 2025 CD54HC147 , CD74HC147 , CD74HCT147

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 说明
  4. 引脚配置和功能
  5. 规格
    1. 4.1 绝对最大额定值
    2. 4.2 建议运行条件
    3. 4.3 热性能信息
    4. 4.4 电气特性
    5. 4.5 开关特性
  6. 参数测量信息
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 电源相关建议
    2. 7.2 布局
      1. 7.2.1 布局指南
      2. 7.2.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

特性

  • 缓冲输入和输出
  • 典型传播延迟:当 VCC = 5V、CL = 15pF、TA = 25oC 时为 13ns
  • 扇出(在温度范围内)
    • 总线驱动器输出:15 个 LSTTL 负载
  • 宽工作温度范围:-55oC 至 125oC
  • 平衡的传播延迟及转换时间
  • 与 LSTTL 逻辑 IC 相比,可显著降低功耗
  • HC 类型
    • 工作电压范围为 2V 至 6V
    • 高抗噪性:当 VCC = 5V 时,NIL = 30%,NIH = VCC 的 30%
  • HCT 类型
    • 工作电压范围为 4.5V 至 5.5V
    • 直接 LSTTL 输入逻辑兼容性,VIL = 0.8V(最大值),VIH = 2V(最小值)
    • CMOS 输入兼容性,当电压为 VOL、VOH 时,Il ≤ 1µA