ZHCSXQ1G November   1998  – January 2025 CD54HC147 , CD74HC147 , CD74HCT147

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 说明
  4. 3 引脚配置和功能
  5. 4 规格
    1. 4.1 绝对最大额定值
    2. 4.2 建议运行条件
    3. 4.3 热性能信息
    4. 4.4 电气特性
    5. 4.5 开关特性
  6. 5 参数测量信息
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 电源相关建议
    2. 7.2 布局
      1. 7.2.1 布局指南
      2. 7.2.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)
参数 测试条件 VCC (V) 25°C -40°C 至 85°C -55°C 至 125°C 单位
VI (V) IO (mA) 最小值 典型值 最大值 最小值 最大值 最小值 最大值
HC 类型
VIH 高电平输入电压 2 1.5 1.5 1.5 V
4.5 3.15 3.15 3.15 V
6 4.2 4.2 4.2 V
VIL 低电平输入电压 2 0.5 0.5 0.5 V
4.5 1.35 1.35 1.35 V
6 1.8 1.8 1.8 V
VOH 高电平输出电压

CMOS 负载

VIH 或 VIL -0.02 2 1.9 1.9 1.9 V
-0.02 4.5 4.4 4.4 4.4 V
-0.02 6 5.9 5.9 5.9 V
高电平输出电压

TTL 负载

-4 4.5 3.98 3.84 3.7 V
-5.2 6 5.48 5.34 5.2 V
VOL 低电平输出电压

CMOS 负载

VIH 或 VIL 0.02 2 0.1 0.1 0.1 V
0.02 4.5 0.1 0.1 0.1 V
0.02 6 0.1 0.1 0.1 V
低电平输出电压

TTL 负载

4 4.5 0.26 0.33 0.4 V
5.2 6 0.26 0.33 0.4 V
II 输入漏电流 VCC 或 GND 6 ±0.1 ±1 ±1 µA
ICC 静态器件电流 VCC 或 GND 0 6 8 80 160 µA
HCT 类型
VIH 高电平输入电压 4.5 至 5.5 2 2 2 V
VIL 低电平输入电压 4.5 至 5.5 0.8 0.8 0.8 V
VOH 高电平输出电压

CMOS 负载

VIH 或 VIL -0.02 4.5 4.4 4.4 4.4 V
高电平输出电压

TTL 负载

-4 4.5 3.98 3.84 3.7 V
VOL 低电平输出电压

CMOS 负载

VIH 或 VIL 0.02 4.5 0.1 0.1 0.1 V
低电平输出电压

TTL

4 4.5 0.26 0.33 0.4 V
II 输入漏电流 VCC 和 GND 0 5.5 ±0.1 ±1 ±1 µA
ICC 静态器件电流 VCC 或 GND 0 5.5 8 80 160 µA
∆ICC(1) 每个输入引脚的附加静态器件电流:1 个单位负载 VCC - 2.1 4.5 至 5.5 100 360 450 490 µA
除非另有说明,否则 VI = VIH 或 VIL。

HCT 输入负载表

输入 单位负载(1)
I1、I2、I3、I6、I7 1.1
I4、I5、I8、I9 1.5
单位负载为直流电气规格表中指定的 ΔICC 限值(例如,25°C 时最大值为 360µA)。