ZHCSXQ1G November 1998 – January 2025 CD54HC147 , CD74HC147 , CD74HCT147
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | VCC (V) | 25°C | -40°C 至 85°C | -55°C 至 125°C | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||||
| HC 类型 | |||||||||||
| tPLH、tPHL | 传播延迟,输入到输出 | CL = 50pF | 2 | 160 | 200 | 240 | ns | ||||
| 4.5 | 32 | 40 | 48 | ||||||||
| 5 | 13 | ||||||||||
| 6 | 27 | 34 | 41 | ||||||||
| tTLH、tTHL | 转换时间 | CL = 50pF | 2 | 75 | 95 | 110 | ns | ||||
| 4.5 | 15 | 19 | 22 | ||||||||
| 6 | 13 | 16 | 19 | ||||||||
| CIN | 输入电容 | 10 | 10 | 10 | pF | ||||||
| CPD | 功率耗散电容(1)(2) | 5 | 32 | pF | |||||||
| HCT 类型 | |||||||||||
| tPLH、tPHL | 传播延迟,输入到输出 | CL = 50pF | 4.5 | 35 | 44 | 53 | ns | ||||
| 5 | 14 | ns | |||||||||
| tTLH、tTHL | 转换时间 | CL = 50pF | 4.5 | 15 | 19 | 22 | ns | ||||
| CIN | 输入电容 | 10 | 10 | 10 | pF | ||||||
| CPD | 功率耗散电容(1)(2) | 5 | 42 | pF | |||||||