ZHCSXQ1G November 1998 – January 2025 CD54HC147 , CD74HC147 , CD74HCT147
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 | -0.5 | 7 | V | |
| IIK | 输入二极管电流 | (VI < -0.5V 或 VI > VCC + 0.5V) | ±20 | mA | |
| IOK | 输出二极管电流 | (VO < -0.5V or VO > VCC + 0.5V) | ±20 | mA | |
| IO | 每个输出引脚的输出拉电流或灌电流 | (VO > -0.5V or VO < VCC + 0.5V) | ±25 | mA | |
| 通过 VCC 或 GND 的持续电流 | ±50 | mA | |||