ZHCSXP8A December   2024  – December 2025 LMG3650R035

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 开关特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 开关参数
      1. 6.1.1 导通时间
      2. 6.1.2 关断时间
      3. 6.1.3 漏源导通和关断压摆率
      4. 6.1.4 零电压检测时间(仅限 LMG3656R035)
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
      1. 7.2.1 LMG3650R035 功能方框图
      2. 7.2.2 LMG3651R035 功能方框图
      3. 7.2.3 LMG3656R035 功能方框图
      4. 7.2.4 LMG3657R035 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 驱动强度调整
      2. 7.3.2 GaN 功率 FET 开关能力
      3. 7.3.3 VDD 电源
      4. 7.3.4 过流和短路保护
      5. 7.3.5 过热保护
      6. 7.3.6 UVLO 保护
      7. 7.3.7 故障报告
      8. 7.3.8 辅助 LDO(仅限 LMG3651R035)
      9. 7.3.9 零电压检测 (ZVD)(仅限 LMG3656R035)
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 详细设计过程
        1. 8.2.1.1 压摆率选择
        2. 8.2.1.2 信号电平转换
    3. 8.3 电源相关建议
      1. 8.3.1 使用隔离式电源
      2. 8.3.2 使用自举二极管
        1. 8.3.2.1 二极管选型
        2. 8.3.2.2 管理自举电压
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 焊点可靠性
        2. 8.4.1.2 电源环路电感
        3. 8.4.1.3 信号接地连接
        4. 8.4.1.4 旁路电容器
        5. 8.4.1.5 开关节点电容
        6. 8.4.1.6 信号完整性
        7. 8.4.1.7 高电压间距
        8. 8.4.1.8 热建议
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1.     封装选项附录
    2. 11.1 卷带包装信息
    3.     70

绝对最大额定值

除非另有说明:电压以 GND/SRC 为基准(1)
最小值 最大值 单位
VDS 漏源电压,FET 关断 650 V
VDS(surge) 漏源电压,浪涌条件,FET 关断 720 V
VDS(tr)(surge) 漏源瞬态振铃峰值电压,浪涌条件,FET 关断 800 V
引脚电压 VDD -0.5 26 V
IN -5(2) 28 V
FLT/RDRV、ZVD (仅限 LMG3656)、ZCD (仅限 LMG3657) -0.5 5.5 V
LDO5V (仅限 LMG3651) 5.5 V
ID(cnts) 漏极(DRN 至 SRC)连续电流,FET 导通。Tj = 25℃(3) -40 40 A
ID(cnts) 漏极(DRN 至 SRC)连续电流,FET 导通。Tj = 150℃(3) -33 33 A
ID(pulse) 脉冲漏极电流,FET 导通,tp < 10µs。Tj = 25℃(3) -45 45 A
IS(cnts) 源极(SRC 至 DRN)连续电流,FET 关断。Tj = 25℃ 40 A
IS(cnts) 源极(SRC 至 DRN)连续电流,FET 关断。Tj = 150℃ 33 A
TJ 工作结温(4) -40 175 °C
Tstg 贮存温度 -65 150 °C
超出“绝对最大额定值”运行可能会对器件造成永久损坏。“绝对最大额定值”并不表示器件在这些条件下或在“建议运行条件”以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出“建议运行条件”但在“绝对最大额定值”范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
在稳态下,IN 引脚电压限制为 –0.5V 的最小值,瞬态容差为 –5V,持续时间小于 1µs。
绝对最大额定值受器件内部过流保护功能限制。但是,tp < 10µs 时 FET 漏极固有正向脉冲电流的额定值会随结温的变化而变化; 68A 典型值 为 150℃ 处。正向脉冲电流必须保持在过流阈值以下,以免 FET 自动关断。
参阅“电气与开关特性表”,了解结温测试条件。