ZHCSXP8A December 2024 – December 2025 LMG3650R035
PRODMIX
LMG365xR035 内部的 5V 稳压器用于为外部负载供电,例如用于高侧驱动信号的数字隔离器。LMG365xR035 的数字输出使用此 5V 电源轨作为电压电源。无需电容器即可实现稳定性,但如果不提供外部电容器,瞬态响应会较差。如果应用使用 LDO5V 引脚为外部电路供电,TI 建议使用至少 0.1μF 的电容器以改善瞬态响应。使用更大电容器可进一步改善瞬态响应。验证去耦电容器是否是低 ESR 陶瓷型。由于 5V 电源轨存在斜升时间,高于 0.47μF 的电容将减慢 LMG365xR035 的启动速度。