ZHCSXP8 December 2024 LMG3650R035
ADVANCE INFORMATION
图 7-3 定义了与零电压检测 (ZVD) 块相关的开关时序,并演示了器件的漏源电压、IN 引脚信号和 ZVD 输出信号。当器件实现零电压开关 (ZVS) 时,ZVD 引脚输出宽度为 TWD_ZVD 的脉冲信号,IN 引脚上升沿和 ZVD 脉冲上升沿之间的延迟时间定义为 T DL_ZVD。为了让器件检测到零电压开关,需要一段特定的第三象限导通时间,由 T3rd_ZVD 指示此时序。有关 ZVD 时序参数的更多信息,请参阅 节 8.3.8 一节。