ZHCSXP8 December 2024 LMG3650R035
ADVANCE INFORMATION
LMG365xR035 允许调节器件的驱动强度,并获得所需的压摆率,从而在优化开关损耗和最小化 EMI 时获得灵活性。通过连接电阻器和电容器,可以独立控制导通压摆率的典型值和关断压摆率的最大值,如 图 8-1 所示。在上电时被检测一次 FLT/RDRV 引脚上的电阻和电容。为此,该器件会在外部 R1-R2-C2 网络上强制执行 0V 至 1.2V 的阶跃函数,并测量生成的电流波形。直流测量值决定导通压摆率设置,该设置由电阻 R1 编程。取决于 R1-R2-C2 的交流测量值决定了关断压摆率设置,此设置取决于为输出电容充电的漏源电流的大小,但可限制为由电阻 R2 和电容 C2(与 R1并联)编程的最大值。表 8-1 展示了每种压摆率设置下的建议典型电阻和电容编程值。
在上电时确定一次转换率设置,然后 FLT/RDRV 引脚用作推挽式 5V 数字输出以进行故障监控,如 故障报告 中所述。如果不使用 R2 和 C2,器件将全速关断,关断压摆率严格取决于 Coss 和负载电流。如果不使用 R1,器件默认为 100V/ns 压摆率设置。使用较慢的导通设置会导致更高的 Eon 损耗,而较慢的关断设置会导致更高的 Eoff 损耗。
| 典型导通压摆率 (V/ns) | 最大关断压摆率 (V/ns) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 40 | 无限制 (1) | ||||||
| R1 | R2 | C2 | R2 | C2 | R2 | C2 | R2 | C2 | |
| 10 | 29.4 | 2 | 680 | 4.87 | 270 | 9.09 | 150 | 高阻抗(2) | |
| 20 | 35.7 | 2 | 680 | 4.75 | 270 | 8.66 | 150 | ||
| 40 | 43.2 | 2 | 680 | 4.64 | 270 | 8.25 | 150 | ||
| 60 | 53.6 | 2 | 680 | 4.64 | 270 | 8.06 | 150 | ||
| 80 | 69.8 | 2 | 680 | 4.53 | 270 | 7.68 | 150 | ||
| 100 | > 400(2) | 2 | 680 | 4.22 | 270 | 6.98 | 180 | ||
例如,设置 R1 = 53.6kΩ、R2 = 4.64kΩ 和 C2 = 270pF 会导致 60V/ns 的导通压摆率,关断压摆率限制为最大 20V/ns。