ZHCSXP8 December 2024 LMG3650R035
ADVANCE INFORMATION
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | LMG3650R035 | LMG3651R035 | LMG3656R035 | LMG3657R035 | ||
| SRC | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 4 | P | GaN FET 源极。 |
| FLT/RDRV | 5 | 5 | 5 | 5 | O、I | 故障监控和驱动强度选择引脚。在此引脚和 GND 之间连接一个电阻器,以设置导通驱动强度。在此引脚和 GND 之间连接一个与电容器串联的电阻器,以设置关断驱动强度。上电时设置一次压摆率,然后将该引脚用于故障监控。 |
| VDD | 6 | 6 | 6 | 6 | P | 器件输入电源 |
| GND | 7 | — | — | — | G | 信号地。内部连接到 SRC 和散热焊盘。 |
| LDO5V | — | 7 | — | — | P | 用于外部数字隔离器的 5V LDO 输出。 |
| ZVD | — | — | 7 | — | O | 推挽式数字输出,提供零电压检测信号,以指示器件在电流开关周期中是否实现零电压开关。 |
| ZCD | — | — | — | 7 | O | 推挽数字输出,在漏源电流为负时将 ZCD 引脚设置为高电平,并在检测到过零点时转换为低电平。 |
| IN | 8 | 8 | 8 | 8 | I | CMOS 兼容非反相输入,用于打开和关闭 FET |
| DRN | 9 | 9 | 9 | 9 | P | GaN FET 漏极 |
| 散热焊盘 | — | — | — | — | — | 散热焊盘。 |