ZHCSXP8A December 2024 – December 2025 LMG3650R035
PRODMIX
关断转换具有两个时序分量:关断延迟时间和关断电压上升时间。关断延迟时间是指从 IN 变为低电平到漏源电压上升到总线电压 20% 的时间。关断电压上升时间是指漏源电压从总线电压 20% 上升到漏源电压达到总线电压 80% 的时间。关断时序分量取决于 LHB 负载电流,但 LMG365xR035 也能够限制关断驱动强度。当漏源电流足够高且关断驱动强度受限时,时序分量取决于编程电阻 RDRVon、RDRVoff 以及连接到 FLT/RDRV 引脚的电容 CDRVoff。