ZHCSXO4 December 2024 LM74681
PRODUCTION DATA
为了使 LM74681 在稳压导通模式下运行其 TG1 和 TG2,必须按照节 7.3.3部分中的说明启用栅极驱动器,并且外部 MOSFET 从源极到漏极的电流必须在指定范围内,从而使 INx 引脚到 OUTP 引脚的压降为 VREV 至 VTG_FC。在正向调节模式下,通过调节源极到漏极的电压,INx 引脚到 OUTP 引脚的电压可调节至 VTG_REG。该闭环调节方案可在极轻负载时支持 MOSFET 平稳关断,并确保零直流反向电流。