ZHCSXO4 December 2024 LM74681
PRODUCTION DATA
对于需要超过 30W 功率的 PoE PD 应用,IEEE 802.3bt 标准建议使用 4 线对电缆以实现高效的电力输送。为此,可使用两个 LM74681 控制器分别驱动两个连接到公共输出端且基于 N 沟道 MOSFET 的独立全桥整流器。每个 LM74681 都驱动一个全桥整流器,从而通过 4 线对电缆提供的两个独立的 2 线对电源路径实现功率整流。这种方案可实现符合 IEEE 802.3bt 标准的更高电力输送能力,同时保持高效率。
LM74681 的线性 ORing 栅极控制机制可以主动驱动 MOSFET 栅极,从而支持正向导通和反向电流阻断。此功能可以防止两条电源路径之间出现回流,并避免电流流回以太网电缆。通过将传统二极管替换为低 RDS(ON) 的 MOSFET,LM74681 减少了导通损耗和热量生成,这点对于高功率 PoE 系统尤其重要。两个全桥的整流输出在 PD 输入端组合,实现无缝电力输送。对于需要符合 IEEE 802.3bt 标准的高功率等级 PoE PD 系统,这种架构可实现高效、可靠的运行。