ZHCSXK3 November 2024 UCC33411-Q1
ADVANCE INFORMATION
UCC33411-Q1 具有软启动机制,可确保以超小的输入浪涌电流实现平稳、快速的软启动运行。输出电压软启动图如图 7-1所示。在 VINP > VVINP_UVLO_R 且 EN/FLT 被拉至高电平后,软启动时序从初级侧占空比开环控制开始。功率级以固定突发频率运行,占空比从 6.5% 开始逐渐增加。占空比的变化率预先在器件中进行了编程,以便在建立输出电压 VCC 的同时降低输入浪涌电流。在这一阶段,初级侧会将最大占空比限制在 62.5%,直到次级侧 VCC 电压超过 VVCC_UVLO = 2.7V 阈值后才释放占空比限制。该限制可确保在器件短路启动且 VCC 未升高的情况下将输入电流降至最低。
软启动时间取决于输出电容器、输入电压和负载条件。UCC33411-Q1 具有软启动超时特性,在软启动期间会监控 VCC 输出电压状态。在某些情况下,由于输出电压短路,VCC 可能无法达到稳态调节阈值(如图 7-2 所示),重负载条件高于推荐的运行条件或输出电容值更高(如图 7-3 所示)。在这些条件下,如果 16ms 的软启动超时持续时间到期,而 VCC 未达到稳态调节,则器件将关断,并且 EN/FLT 引脚将被拉至低电平,并维持 200μs,以报告故障情况。自动重启计时器将在此后启动,而器件将在该计时器到期后尝试重启。有关故障报告和自动重启的更多详情,请参阅故障报告和自动重启。如果相同的条件继续存在,相同的周期将再次重复,如下文图 7-2 和图 7-3 所示。