ZHCSXK3 November 2024 UCC33411-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| EN/FLT | 1 | I/O |
多功能使能输入引脚和输出故障引脚。通过一个 18kΩ 或更大的上拉电阻器连接到微控制器。 使能输入引脚:强制 EN 为低电平会禁用器件。上拉至高电平以启用正常的器件功能。 故障输出引脚:该引脚被拉至低电平 200μs,以警示电源转换器因故障情况而关断 |
| VINP | 2 | P | 初级侧输入电源电压引脚。需要在 VINP 和 GNDP 引脚之间连接 15nF (CIN1) 和 10μF (CIN2) 陶瓷旁路电容器,并靠近器件引脚放置 |
| 3 | |||
| GNDP | 4 | G | VINP 的电源接地回路连接。 |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| SEL | 9 | I | VCC 选择引脚。当 SEL 连接到 VCC 时,VCC 设定点为 3.3V;当 SEL 短接至 GNDS 时,则为 3.7V。 |
| VCC | 10 | P | 隔离式电源输出电压引脚。需要在 VCC 和 GNDS 引脚之间连接 15nF (COUT1) 和 22μF (COUT2) 陶瓷旁路电容器,并靠近器件引脚放置 |
| 11 | |||
| GNDS | 12 | G | VCC 的电源接地回路连接。 |
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||