ZHCSXK3A November 2024 – March 2026 UCC33411-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| VINP 至 GNDP | -0.3 | 6 | V | |
| EN/FLT 至 GNDP | -0.3 | 6 | V | |
| VCC 至 GNDS | -0.3 | 6 | V | |
| SEL 至 GNDS | -0.3 | 6 | V | |
| TA = 25°C、VINP = 4.5V、VCC = 3.3V 时的总 VCC 输出功率 POUT_VCC_MAX | 1.6 | W | ||
| TA = 25°C、VINP = 5.5V、VCC = 3.3V 时的总 VCC 输出功率 POUT_VCC_MAX | 1.9 | W | ||
| VCC 最大灌电流能力 | 30 | mA | ||
| 工作结温范围,TJ | -40 | 150 | °C | |
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C |