ZHCSXK3 November 2024 UCC33411-Q1
ADVANCE INFORMATION
UCC33411-Q1 设计过程非常简单,该器件需要在 VINP 和 GNDP 引脚之间连接两个去耦电容器来提供输入电源,并需要在 VCC 和 GNDS 引脚之间连接两个用于隔离式输出电源的去耦电容器,来构成一个功能完整的直流/直流转换器。
建议将低 ESR、ESL 陶瓷电容器连接到靠近器件引脚的位置。需要注意的是,有效突发频率将受到所选 VCC 输出电容器的影响