ZHCSXI3D November   1998  – December 2024 CD74HC4067 , CD74HCT4067

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
    1. 4.1 器件功能模式
  6. 5 绝对最大额定值
  7. 6 热性能信息
  8. 7 建议运行条件
  9. 8 电气特性:HC 器件
  10. 9 电气特性:HCT 器件
  11. 10HTC 输入负载
  12. 11开关特性 HC
  13. 12开关特性 HCT
  14. 13模拟通道规格
  15. 14典型特性
  16. 15模拟测试电路
  17. 16器件和文档支持
    1. 16.1 相关文档
    2. 16.2 接收文档更新通知
    3. 16.3 支持资源
    4. 16.4 商标
    5. 16.5 静电放电警告
    6. 16.6 术语表
  18. 17修订历史记录
  19. 18机械、封装和可订购信息

电气特性:HCT 器件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
模拟开关
VIS (V) VI (V) VCC (V) TA
高电平输入电压 VIH 4.5 25°C 2 V
-40°C 至 +85°C 2
-55°C 至 +125°C 2
低电平输入电压 VIL 25°C 0.8 V
-40°C 至 +85°C 0.8
-55°C 至 +125°C 0.8
“导通”电阻 IO = 1mA RON VCC 或 GND VCC 或 GND 4.5 25°C 70 160 Ω
-40°C 至 +85°C 200
-55°C 至 +125°C 240
VCC 至 GND VCC 至 GND 25°C 90 180 Ω
-40°C 至 +85°C 225
-55°C 至 +125°C 270
任何两个开关之间的“导通”电阻 ΔRON 4.5 25°C 10
Ω

关断漏电流 IZ E = VCC VCC 或 GND 5.5
25°C

±0.8 µA
-55°C 至 85°C ±8
-55°C 至 125°C ±8
输入漏电流(任何控制) IIL VCC 或 GND 5.5
25°C

±0.1 µA
-55°C 至 85°C ±1
-55°C 至 125°C ±1

静态器件电流
 
ICC VCC 或 GND 5.5
25°C

8 µA
-55°C 至 85°C 80
-55°C 至 125°C 160

每个输入引脚的附加静态器件电流:1 个单位负载
 
▲ICC(1) VCC - 2.1 4.5 至 5.5
25°C

100 360
-55°C 至 85°C 450
-55°C 至 125°C 490
对于双电源系统,理论上最坏情况(VI = 2.4V,VCC = 5.5V)下的规格为 1.8mA。