ZHCSXI3D November   1998  – December 2024 CD74HC4067 , CD74HCT4067

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
    1. 4.1 器件功能模式
  6. 5 绝对最大额定值
  7. 6 热性能信息
  8. 7 建议运行条件
  9. 8 电气特性:HC 器件
  10. 9 电气特性:HCT 器件
  11. 10HTC 输入负载
  12. 11开关特性 HC
  13. 12开关特性 HCT
  14. 13模拟通道规格
  15. 14典型特性
  16. 15模拟测试电路
  17. 16器件和文档支持
    1. 16.1 相关文档
    2. 16.2 接收文档更新通知
    3. 16.3 支持资源
    4. 16.4 商标
    5. 16.5 静电放电警告
    6. 16.6 术语表
  18. 17修订历史记录
  19. 18机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)(2)
最小值 最大值 单位
VCC HC 直流电源电压 -0.5 7 V
VCC HCT -0.5 7 V
IIK  直流输入二极管电流 (VI < -0.5V 或 VI > VCC + 0.5V) -20 20 mA
IOK 直流输出二极管电流 (VO < -0.5V 或 VO > VCC + -0.5V) -20 20 mA
ICC 直流 VCC 或接地电流 -50 50 mA
每个输出引脚的直流输出拉电流或灌电流,IO (VO > -0.5V 或 VO < VCC + -0.5V) -25 25 mA
TJMAX
最大结温(塑料封装)
150 °C
Tstg 贮存温度 -65 150 °C
超出绝对最大额定值 下列出的应力可能会对器件造成永久性损坏。这些仅为应力等级,并不意味着器件在这些条件下以及在建议运行条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
除非另有说明,否则所有电压均以接地为基准。