ZHCSXI3D November   1998  – December 2024 CD74HC4067 , CD74HCT4067

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
    1. 4.1 器件功能模式
  6. 绝对最大额定值
  7. 热性能信息
  8. 建议运行条件
  9. 电气特性:HC 器件
  10. 电气特性:HCT 器件
  11. 10HTC 输入负载
  12. 11开关特性 HC
  13. 12开关特性 HCT
  14. 13模拟通道规格
  15. 14典型特性
  16. 15模拟测试电路
  17. 16器件和文档支持
    1. 16.1 相关文档
    2. 16.2 接收文档更新通知
    3. 16.3 支持资源
    4. 16.4 商标
    5. 16.5 静电放电警告
    6. 16.6 术语表
  18. 17修订历史记录
  19. 18机械、封装和可订购信息

特性

  • 宽模拟输入电压范围
  • 低导通电阻
    • VCC = 4.5V 时为 70Ω(典型值)
    • VCC = 6V 时为 60Ω(典型值)
  • 快速开关和传播速度
  • 先断后合开关
    • 4.5V 时为 6ns(典型值)
  • 提供窄体和宽体塑料封装
  • 扇出(在温度范围内)
    • 标准输出:10 个 LSTTL 负载
    • 总线驱动器输出:15 个 LSTTL 负载
  • 宽工作温度范围:-55°C 至 +125°C
  • 平衡的传播延迟及转换时间
  • 与 LSTTL 逻辑 IC 相比,可显著降低功耗
  • HC 类型
    • 工作电压为 2V 至 6V
    • 高抗噪性:当 VCC = 5V 时,NIL = 30%,NIH = VCC 的 30%
  • HCT 类型
    • 工作电压为 4.5V 至 5.5V
    • 直接 LSTTL 输入逻辑兼容性,VIL = 0.8V(最大值),VIH = 2V(最小值)
    • CMOS 输入兼容性,当电压为 VOL、VOH 时,Il ≤ 1µA