ZHCSXI3D November 1998 – December 2024 CD74HC4067 , CD74HCT4067
PRODUCTION DATA
图 4-1 N、DW 或 DB 封装24 引脚 PDIP、SOIC 或 SSOP(顶视图)| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| 共模输入/输出 | 1 | IO | 共模输入或输出。 |
| I7 | 2 | IO | 开关输入/输出 |
| I6 | 3 | IO | 开关输入/输出 |
| I5 | 4 | IO | 开关输入/输出 |
| I4 | 5 | IO | 开关输入/输出 |
| I3 | 6 | IO | 开关输入/输出 |
| I2 | 7 | IO | 开关输入/输出 |
| I1 | 8 | IO | 开关输入/输出 |
| I0 | 9 | IO | 开关输入/输出 |
| S0 | 10 | I | 选择/地址引脚 |
| S1 | 11 | I | 选择/地址引脚 |
| GND | 12 | P | 接地引脚 |
| S3 | 13 | I | 选择/地址引脚 |
| S2 | 14 | I | 选择/地址引脚 |
| E | 15 | I | 启用所有开关的开/关功能 |
| I15 | 16 | IO | 开关输入/输出 |
| I14 | 17 | IO | 开关输入/输出 |
| I13 | 18 | IO | 开关输入/输出 |
| I12 | 19 | IO | 开关输入/输出 |
| I11 | 20 | IO | 开关输入/输出 |
| I10 | 21 | IO | 开关输入/输出 |
| I9 | 22 | IO | 开关输入/输出 |
| I8 | 23 | IO | 开关输入/输出 |
| VCC | 24 | P | 电源引脚 |