ZHCSXE2 November   2024 TMUXHS4512

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 高速性能参数
    7. 5.7 开关特性
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用 - DisplayPort
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
    5. 8.5 系统示例
      1. 8.5.1 DisplayPort 1:2 多路复用
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

特性

  • 支持高达 20Gbps 的 USB4 和高达 UHBR20 的 DisplayPort 1.4/2.1
  • 支持高达 20Gbps 的数据速率
  • 高速路径支持 0V 至 1.0V 的共模电压范围
  • 高速数据引脚具有低导通电阻 RON,典型值为 8.8Ω
  • 高速数据引脚的 –3dB 差分带宽为 13.0GHz
  • 出色的动态特性(10GHz 时):
    • 插入损耗:-2.5dB
    • 回波损耗:-13dB
    • 串扰:-30dB
  • 所有边带信号都能通过最高 1.8V 的电平并可以耐受 5.5V 的电压
  • 支持 1.2V、1.8V 和 3.3V 控制逻辑
  • 单电源电压 1.8V
  • 低有功功率 (500μA) 和待机功耗 (2μA)
  • IOFF 保护,可在电源轨崩溃时防止电流泄漏 (VCC = 0V)
  • 温度范围:-40°C 至 125°C
  • 封装:40 引脚、3mm × 6mm、0.4mm 间距 WQFN 封装