ZHCSXE2 November 2024 TMUXHS4512
PRODUCTION DATA
TMUXHS4512 是一款采用多路复用器或多路信号分离器配置的高速双向无源开关。该器件与协议无关,支持许多应用,包括 USB4、Thunderbolt3/4 和 DisplayPort 1.4/2.1。TMUXHS4512 是一款通用模拟差分无源多路复用器或多路信号分离器,适用于许多高速差分接口,其数据速率高达 20Gbps。TMUXHS4512 高速通道支持差分信令和单端信令(前提是单端信号不超过 VP-N_ABSMAX 参数)。边带通道可耐受 5V 电压,并支持单端信令和差分信令,例如 I2C、UART、DisplayPort AUX 和 USB2 等等。该高速通道的动态特性允许进行高速开关,使信号眼图具有最小的衰减,并且几乎不会增加抖动。该器件的芯片设计经过优化,可在较高信号频谱上实现出色的频率响应。该器件在 Dxx 数据路径中支持共模电压范围 (CMV) 为 0V 至 1.0V 的差分信令。
TMUXHS4512 具有超低的有功功率,仅为 500μA。该器件还具有断电模式。在该模式下,所有通道均变为高阻态,器件以仅 2μA 的超低功耗运行。
| 器件型号 | 温度 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|---|
| TMUXHS4512 | TA = 0°C 至 105°C | RET(WQFN,40) | 6mm × 3mm |
| TMUXHS4512I | TA = -40°C 至 125°C |