ZHCSXE2 November 2024 TMUXHS4512
PRODUCTION DATA
TMUXHS4512 是一款通用模拟差分无源多路复用器或多路信号分离器,适用于许多高速差分接口,其数据速率高达 20Gbps。TMUXHS4512 支持差分信号,其共模电压范围 (CMV) 为 0V 至 1.0V,Dxx 通道的差分振幅高达 1600mVpp。该器件还可用于边带通道中摆幅限制为 0V 至 1.8V 的单端 CMOS 信号。TMUXHS4512 可用作多路复用器或多路信号分离器开关,用于: